Services d'alignement du Support des machines

Relevés de mesures en 3D
Un défaut d'alignement d'arbre est une cause importante des défaillances des machines. En général, le défaut d'alignement est provoqué par des techniques de mesure inadéquates, une fondation impropre ou la dégradation de la fondation. L'alignement d'une unité de propulsion peut être également influencée par des déformations de la chambre des machines et de la coque d'un navire, provoquées par les variations des conditions de fonctionnement, de l'environnement de travail ou des conditions de tirant d'eau d'un navire. Un alignement d'arbre optimal prolonge la vie des paliers, joints et accouplements, mais réduit également la consommation d'énergie, le bruit, les vibrations et l'usure excessive. Ce qui, en conséquence, réduit le risque d'une interruption de production coûteuse.

SKF Marine offre des services d'alignement d'arbre du Support des machines pour toute la gamme des machines embarquées, des arbres de propulsion et transmissions principaux, aux plus petits équipements de support, pourtant essentiels, tel que les compresseurs d'air et les équipements de chargement. Le service Support des machines est spécialisé avec des décennies d'expérience dans la résolution des problèmes d'alignement.

Le service Support des machines associe son logiciel ShaftDesigner et une gamme de technologies pour fournir des solutions d'alignement d'arbre de précision, de la maintenance planifiée au dépannage 24/7j dans le monde entier.

Le service de mesure du Support des machines comprend :
  • Mesures d'alignement dynamique (sur les navires en service)
  • Mesures d'alignement statique
  • Mesures géométriques
Pour certaines mesures d'alignement, le service Support des machines utilise un équipement de mesure 3D, qui peut également servir à exécuter d'autres mesures 3D au besoin.
SKF logo