Roulements SKF Cooper en deux parties

Simples à monter, inspecter et démonter

Vue éclatée d'un roulement Cooper avec étiquettes
Les roulements en deux parties autour de l'arbre peuvent être démontés en de plus petits composants, ce qui facilite le levage, la manipulation, l'assemblage et le remplacement, même dans les positions les plus étroites. Les jeux sont préréglés et il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un ajustement à bord ni de disposer d'outils de montage spéciaux.

Notre longue expérience des besoins du segment maritime signifie que le produit standard peut incorporer des caractéristiques sur mesure répondant aux exigences et spécifications individuelles. Des exemples sont présentés dans notre unité sur socle de série Z ci-contre.

  • Une lubrification de cartouche sphérique permet des mouvements supplémentaires pour accommoder la flexion de la coque du navire.
  • Le dessous plat et solide de la base du socle offre la surface idéale pour les composés de calage.
  • Des vis vérins simplifient l'alignement des roulements le long de l'arbre.
  • Trous d'inspection pour la mesure sur place de la position axiale de l'arbre.
  • Trous taraudés pour capteurs de température et de vibrations.
SKF logo