Surveillance de propulseur - réduction des coûts et des interruptions de production

Le risque d'interruption de production inattendue et des coûts associés peut être minimisé par la détection précoce d'une déviation de l'état du propulseur.

En tant que l'un des principaux fournisseurs de maintenance conditionnelle, SKF fournit une gamme complète de solutions de maintenance conditionnelle marines afin d'aider les opérateurs à maximiser la disponibilité de la flotte. SKF dispose de connaissances et d'une expérience significatives dans le domaine des propulseurs, supportées par des décennies de collaboration étroite avec les OEM et les utilisateurs finaux.

En s'appuyant sur cette expertise, SKF Thruster Monitoring a été développé afin d'offrir des possibilités de personnalisation et d'intégration maximales pour les constructeurs de propulseurs comme pour les utilisateurs finaux. Cette solution de surveillance est basée sur l'activation de la surveillance potentielle d'un large éventail de données, comprenant les vibrations, la lubrification, les processus et les fonctions électriques.

Cette capacité, associée aux services d'analyse de données certifiés disponibles auprès de spécialistes de l'analyse des vibrations certifiés ISO de SKF dans le monde entier, crée une option de valeur ajoutée unique pour les leaders du marché de l'industrie marine, en supportant leur objectif d'obtenir un programme de maintenance conditionnelle approuvé.

Surveillance en fonction des besoins de l'utilisateur

La solution SKF Thruster Monitoring est complètement personnalisable et basée sur un ensemble de critères : les besoins et exigences spécifiques du constructeur et de l'utilisateur final du propulseur ; la disposition et le modèle réels du propulseur ; l'objectif de la surveillance (par ex. pilotage par la classe ou la fiabilité) ; et exigences de l'agence de classe.

En s'étendant des solutions de base mais efficaces basées sur la collecte de données portative aux installations de systèmes en ligne complets intégrant des données de vibrations, de lubrifiant et de procédé, les installations sont adaptées selon les besoins spécifiques et comprennent tout ou partie des composants suivants :
  • Étude de fiabilité (en fonction du type de navire, de la classe, de la disposition et des modèles des propulseurs)
  • Sélection de matériel / logiciel de maintenance conditionnelle (en fonction des exigences spécifiques du client et de la classe)
  • Fourniture de services - installation et mise en service
  • Analyse et création de rapports
SKF logo