Lubrification d'arbre d'hélice et de propulseur

Les arbres d'hélice et les propulseurs sont disponibles en différents modèles et il existe un certain nombre de systèmes adéquats pour ces applications dans le portefeuille de systèmes de lubrification SKF.

Un de ces systèmes est la lubrification SKF CircOil préférée pour les besoins à couple élevé impliquant une évacuation de chaleur. L'huile conditionnée est envoyée du système d'alimentation en huile aux roulements par des pointeaux ordinaires ou des systèmes de limiteurs de débits, à compensation de pression et de viscosité.
SKF logo