SKF MultiLube fournit une lubrification automatique aux convoyeurs miniers de haute altitude

Le défi

Dans le meilleur des cas, il est difficile d'assurer la lubrification correcte des convoyeurs de vrac. En haute altitude, dans des endroits isolés avec des températures pouvant descendre jusqu'à -30 °C, cette tâche est extrêmement difficile. À la recherche d'une solution de lubrification centralisée capable de supporter le rude froid, la direction de la mine s'est adressée à SKF.

La solution

SKF a suggéré SKF Multilube – un système de lubrification centralisée automatique conçu pour de multiples points de lubrification. La direction a demandé à SKF d'installer l'unité de pompage SKF avec des doseurs SGA double ligne sur le galet de tension avec des composants de surveillance des doseurs. Pour isoler et préchauffer tous les tuyaux et doseurs, SKF a placé l'unité de pompage Multilube chauffée dans une armoire en acier.

Les résultats

Le système SKF Multilube s'est avéré tellement efficace que la mine utilise aujourd'hui une trentaine de systèmes de lubrification similaires. Ils sont tous équipés de la fonction SMS qui alerte le personnel de maintenance lorsqu'un contrôle de l'équipement est requis. Cette fonction contribue à l'amélioration de la fiabilité tout en réduisant les coûts de manipulation de graisse et de maintenance manuelle de routine.

SKF logo