Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF augmentent la durée de service de 100 %

Le défi

L'opérateur d'une mine de charbon extrayait 600 millions de tonnes de matériau chaque année et retournait 500 millions de tonnes de matériau non-lignite sur le site d'extraction. Le processus utilisait 250 km de convoyeurs, la section la plus longue mesurant environ 5,6 km. Chaque section comprenait environ 40 positions de roulements dans les tambours de tête et de queue et les rouleaux de courbes. L'installation utilisait des roulements à rouleaux cylindriques ouverts qui souffraient de fréquentes défaillances en raison de la saleté et des contaminants. Leur fonctionnement nécessitait de large quantités de graisse, ce qui entraînait des préoccupations concernant la mise au rebut et les réglementations environnementales.

La solution

Sur le conseil des spécialistes d'application SKF, les roulements à rouleaux cylindriques ouverts ont été remplacés par des roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF. Les paliers ont été remplis de graisse et un joint à chicane a été ajouté à l'extrémité du rouleau.

Le résultat

Les roulements étanches SKF ont duré plus de quatre années entières – une amélioration de 100 % de la durée de service par rapport aux roulements ouverts d'origine. Les coûts de mise au rebut de graisse ont également été réduits et les temps de montage des roulements ont diminué de moitié.

Comparaison des performances de durée de service des roulements

Previous solutionSKF solution
Roulement à rouleaux cylindriques ouvertRoulement à rotule sur rouleaux étanche 23228
env. 2 ans (730 jours)4 ans +100 % d'amélioration

SKF logo