La solution de convoyeur SKF réduit les coûts et prolonge la durée de service des roulements

Le défi

Un transformateur de sable et minéraux utilisait 11 convoyeurs verticaux et 11 convoyeurs horizontaux pour déplacer 35 000 000 kg de sable par an vers ses installations de traitement. Chaque convoyeur comportait quatre roulements à rotule sur rouleaux ouverts, pour un total de 88 positions de roulement.

Les roulements ouverts étaient exposés à de la contamination due au sable et aux saletés qui endommageait les joints des roulements et réduisait la durée de service. Les roulements devaient être remplacés tous les neuf mois et les paliers tous les 18 mois. Les arrêts machines pour la maintenance planifiée prenaient deux heures, ou quatre en cas de défaillance imprévue d'un roulement. Les coûts de remplacement des pièces, de pertes de production et de main d'œuvre étaient difficiles à contrôler.

La solution

Les spécialistes SKF ont testé une solution de convoyeur SKF avec un roulement à rotule sur rouleaux étanche pour protéger contre les contaminants. Le test comparait le coût et les performances de trois options : le roulement ouvert alors utilisé, un roulement ouvert équipé d'un joint en Taconite et un roulement à rotule sur rouleaux étanche SKF.

Le résultat

Sur une période de 24 mois, le roulement ouvert est tombé en panne tous les neuf mois. Le roulement ouvert à joint en Taconite et le roulement sur rouleaux étanche SKF n'ont présenté aucune défaillance. Cependant, la solution étanche SKF offrait des coûts moindres et un fonctionnement sans problèmes sans la graisse coûteuse et nocive à l'environnement requise par les joints en Taconite.

Coût pour 88 unités sur 24 mois (22 convoyeurs comportant chacun 4 positions de roulement)
Roulement ouvert€ 46 112
Roulement à rotule sur rouleaux étanche SKF€ 22 880
Économies permises par la solution de convoyeur SKF€ 23 232

SKF logo