La maintenance conditionnelle en ligne SKF améliore la disponibilité des grues

Le défi

Un producteur d'acier cherchait à minimiser les défaillances et les arrêts pour maintenance imprévus Pour maximiser la disponibilité des grues critiques, l'opérateur avait besoin de données fiables et continues, entre autres la direction, les charges et les vitesses des grues. L'utilisation d'équipements portables pour cette tâche est difficile, requiert beaucoup de main d'œuvre et ne peut pas être effectuée pendant le fonctionnement normal des grues.

La solution

Dans le cadre de la solution de gestion des équipements SKF pour grues, SKF a installé le système en ligne SKF Multilog IMx-S, qui fournit des informations continues sur l'état des roulements. Sur chaque grue, des accéléromètres ont été montés sur le côté entrée et entraînement des moteurs de levage principaux et auxiliaires, ainsi que sur les arbres d'entrée et de sortie du réducteur à quatre étages. L'unité SKF IMx recueille des données, les traite, puis les envoie à un serveur par communication sans fil. Les techniciens SKF analysent les données et fournissent des recommandations de maintenance en fonction de l'état des réducteurs et moteurs.

Le résultat

Des informations continues sur l'état des grues ont permis au personnel de maintenance de remédier aux problèmes avant qu'ils n'entraînent des arrêts machines imprévus. Grâce à des analyses en continu, l'équipe de maintenance a pu identifier les problèmes pendant les arrêts machines planifiés, réduisant ainsi la durée des interruptions de fonctionnement des grues.

 

 

SKF logo