Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer permettent une nouvelle génération d'ascenseurs à entraînement direct sans engrenages

Le défi

Abandonnant un moteur à engrenages au profit d'une conception à entraînement direct sans engrenages, les ascenseurs Shanghai Mitsubishi, en Chine, faisaient face à un difficile défi. Sans réducteur ni huile d'engrenages, les roulements ouverts soutenant l'arbre en rotation devaient être lubrifiés régulièrement – une nécessité difficile et coûteuse risquant potentiellement d'entraver le fonctionnement des freins en raison d'une fuite de graisse.

La solution

Les consultants SKF ont recommandé les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer. Conçus pour supporter des charges radiales très lourdes et des charges axiales lourdes dans des applications où un désalignement ou une flexion de l'arbre peuvent se produire, ces roulements pratiquement sans maintenance peuvent offrir une durée de service aussi longue que celle du système d'entraînement lui-même, 20 ans ou plus en fonction des conditions de fonctionnement.

Fabriqués en acier à niveau d'oxygène réduit extrêmement propre permettant d'obtenir une meilleure résistance, les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer ont même dépassé les exigences du client en matière de charges lourdes, faible niveau sonore, lubrification efficace et protection contre les contaminants solides et l'humidité.

Les résultats

Après 3 mois de tests d'endurance et de fonctionnement, le fabricant a été tellement impressionné par les performances du roulement à rotule sur rouleaux étanche qu'il a adopté ce type de roulement pour toute sa production et entamé des discussions de développement plus approfondies avec SKF.

En conséquence, SKF et Shanghai Mitsubishi travaillent en partenariat sur les exigences concernant le système d'arbre et les roulements pour développer la nouvelle conception d'ascenseur de l'entreprise. Avec une vitesse de descente de 6 mètres par seconde, ce modèle sera l'ascenseur le plus rapide de Chine.
SKF logo