SKF aide un système de passages souterrains à Prague à surveiller les réducteurs des escaliers roulants

Le défi

Endommagés par l'exposition à de lourdes inondations, 35 escaliers roulants du système métropolitain de Prague nécessitaient d'importantes réparations, y compris une remise à neuf complète des réducteurs. Reconnaissant une occasion d'amélioration unique, le service de maintenance, après la mise en service des escaliers roulants, souhaitait effectuer un suivi des performances de fonctionnement des nouveaux réducteurs en mettant en œuvre un plan de maintenance conditionnelle.

La solution

Participant à une équipe jointe travaillant à la remise à neuf des escaliers roulants, les spécialistes d'application SKF ont suggéré un programme de maintenance prédictive utilisant des outils et technologies SKF. SKF a travaillé avec les opérateurs du métro pour développer ce programme, puis a utilisé des unités SKF Microlog pour enregistrer et transmettre régulièrement au service de maintenance les niveaux de vibrations des réducteurs et des roulements d'entraînement.

Les résultats

L'équipe de maintenance du métro rapporte des améliorations globales de la disponibilité et de la fiabilité. Armée d'un meilleur savoir-faire en matière de réducteurs, l'équipe a pu anticiper et prévenir de coûteuses défaillances de roulements.

SKF logo