Les graisseurs automatiques SKF réduisent les vibrations et les coûts de maintenance des escaliers roulants

Le défi

Pour assurer le fonctionnement sûr et efficace de ses escaliers roulants, la ville de Rotterdam a conclu un partenariat avec KONE, un fabricant leader d'escaliers roulants et fournisseur de services. KONE travaille à l'entretien des équipements et à la prévention des arrêts machines imprévus – un objectif essentiel pour la centaine d'escaliers roulants connectés aux réseau métropolitain de la ville.

Tandis que des chaînes de roues de marches sans lubrification ont produit des résultats de haute qualité sur ces escaliers roulants, KONE et les opérateurs du métro de Rotterdam se sont associés à SKF pour trouver une solution rentable permettant de réduire les niveaux de vibrations et le bruit et d'améliorer le confort des usagers. D'autres objectifs clés étaient la réduction des coûts de maintenance et l'amélioration de la durée de service et de la fiabilité.

La solution

Les consultants SKF ont recommandé SKF SYSTEM 24, un graisseur automatique monopoint. Les unités SKF SYSTEM 24 fournissent en continu aux points souhaités des quantités de lubrifiant mesurées avec précision à l'aide d'un système à entraînement pneumatique. Les paramètres de temps sont flexibles et peuvent permettre une lubrification automatique pendant un an. La possibilité de commander et de régler le débit d'huile était critique, car différents escaliers roulants requièrent différents programmes de lubrification en fonction de l'emplacement, de l'environnement et de la fréquence d'utilisation.

Dans ce cas, les conteneurs du SKF SYSTEM 24 étaient remplis d'une huile SKF de haute qualité spécialement formulée pour les chaînes fonctionnant à températures moyennes. Les unités SKF SYSTEM 24 ont fourni une lubrification optimale à l'aide de brosses placées à des angles précis.

Les résultats

En plus de minimiser les vibrations et le bruit, la solution SKF SYSTEM 24 a permis d'optimiser les ressources de maintenance et de réduire les mesures d'entretien imprévues et donc d'améliorer la rentabilité du contrat de service.

Grâce à la quantité de lubrifiant optimisée fournie par SKF SYSTEM 24, le personnel de maintenance n'a plus besoin de pomper du lubrifiant dans l'application, ce qui empêche une lubrification excessive et les fuites. Ceci a permis de créer une environnement de travail plus propre et plus écologique et de réduire l'élimination des déchets et les coûts de nettoyage, pour des économies supplémentaires.
SKF logo