SKF MetroCon réduit les interruptions de fonctionnement des escaliers roulants et améliore le transport des personnes

Le défi

Dans le cadre de leur large contrat d'exploitation et de maintenance basé sur les performances, LUL Nominee BCV et SSL sont responsables de la maintenance et de la remise à neuf des deux tiers des lignes du métro de Londres.

Lors de l'entrée en vigueur de leur contrat, ils étaient tenus de passer d'une approche de maintenance réactive à une stratégie de gestion des équipements. Pour l'assister dans cette tâche, LUL Nominee s'est tourné vers SKF – et vers SKF MetroCon, un système de maintenance conditionnelle en ligne.

La solution

Spécialement conçu pour les ascenseurs et escaliers roulants des stations de métro, SKF MetroCon soutient des stratégies de maintenance planifiée et conditionnelle pour aider à améliorer la rentabilité. Pour le métro londonien, l'offre incluait la livraison, l'installation et la configuration de tous les composants et systèmes techniques de maintenance conditionnelle.

Les résultats

SKF MetroCon a amélioré la fiabilité et la disponibilité des escaliers roulants, et donc considérablement réduit les arrêts machines imprévus, les pénalités et les coûts.

Permettant d'atteindre une compréhension plus précise des modes de défaillance et de la durée de service restante, SKF MetroCon a promu une utilisation plus efficace des ressources d'équipements et de maintenance. LUL Nominee constate déjà d'importantes réductions des activités de maintenance et d'inspection. En diminuant le frottement et les taux d'usure des composants, SKF MetroCon a permis de réduire la consommation électrique de 15 %.

Globalement, SKF MetroCon a pu aider LUL Nominee à réduire les arrêts machines et les coûts de fonctionnement et à améliorer la fiabilité, les cycles de vies des équipements des escaliers roulants et la sécurité. À l'origine, l'installation se limitait à deux escaliers roulants et quatre ascenseurs. Suite aux résultats positifs dans plusieurs domaines de performance, LUL Nominee a chargé SKF d'installer le système sur d'autres escaliers roulants aux endroits les plus critiques.
SKF logo