Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF éliminent le besoin de regraissage

Le défi

Une exploitation minière connaissait des coûts élevés et une mauvaise fiabilité des roulements d'entraînement des pignons des installations de concassage du minerai de fer. Les entraînements de pignons comportaient des roulements ouverts dans lesquels s'accumulaient les saletés, poussières et contaminants. Le système comportait 100 positions de roulements et nécessitait 100 kg de graisse par an et par roulement pour assurer le fonctionnement. Les larges quantités de graisse entraînaient de hauts coûts d'achat et de mise au rebut conformément aux exigences environnementales.

La graisse représentait également un danger pour l'environnement de travail en raison des sols glissants dus aux fuites de graisse. Le lavage à haute pression des unités de pignons entraînait également la pénétration d'eau et de poussière dans les paliers. L'eau risquait aussi de pénétrer dans les moteurs électriques adjacents.

La solution

Après avoir testé les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF, l'opérateur a déterminé qu'il était possible d'éliminer le regraissage, et donc la nécessité d'un système de lubrification centrale.

Le résultat

La solution de roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF a été rentabilisée en un an et a permis de réaliser de considérables économies sur cinq ans. La réduction des arrêts machines pour le remplacement des roulements a permis de réaliser des économies supplémentaires. Éliminer le système de relubrification et les lavages devrait permettre aux roulements SKF de durer 10 ans, soit le double de l'ancienne durée de service de 5 ans.
Économies totales sur 10 ans grâce à la réduction de la consommation de graisse :
Coût de la solution à roulement ouvert avec graisse€ 7 860
Coût de la solution étanche SKF€ 3 262
Économies totales pour une position de roulement€ 4 598
Économies totales pour 100 positions de roulement€ 459 800
SKF logo