Lubrification biodégradable

Graisse biodégradable LGGB 2

Formulée avec un épaississeur au lithium / calcium, la graisse biodégradable SKF LGGB2 est conforme aux règlementations actuelles de toxicité et de biodégradabilité. Ses bonnes propriétés anticorrosion en font une excellente troisième barrière de graisse pour les roulements étanches.

Une protection écologique contre les contaminants

Les paliers remplis de graisse biodégradable LGGB2 supportent des charges moyennes à lourdes, des chocs et des vitesses faibles à modérées. Appropriés pour des températures comprises entre -40 et +120 °C (-40 et +250 °F). Lorsqu'elle est utilisée avec des roulements étanches, la graisse LGGB2 permet de réaliser d'importantes économies et de maintenir ou améliorer les performances.
SKF logo