Joints à quatre lèvres

Une solution à haute vitesse facile à installer

Les vitesses d'arbre toujours plus élevées nécessitent des solutions d'étanchéité à même d'accepter ces vitesses tout en garantissant le même niveau élevé de performance que celui fourni par le joint à deux lèvres SKF à des vitesses basses.

Pour répondre à ce besoin, SKF a développé un joint à quatre lèvres robuste et facile à monter pouvant accepter des vitesses périphériques atteignant 13 m/s. Le joint à quatre lèvres est en élastomère thermoplastique spécial. Sa fabrication utilise un processus unique qui améliore la finition des surfaces de contact afin de réduire les frottements et la chaleur générés par le joint.

Ces joints à quatre lèvres, conçus pour la lubrification par graisse, acceptent des vitesses atteignant 13 m/s même si le palier utilise un orifice d’évacuation de la graisse. Les joints sont également fendus pour faciliter l'installation.
SKF logo