Graisse charge élevée, extrême pression

Graisse de roulement SKF LGEP 2

SKF LGEP 2 est formulé pour les applications soumises aux conditions et aux vibrations difficiles. Il s'agit d'une graisse composée d'une huile de base minérale et d'un épaississant au savon de lithium avec des additifs de pression extrême pour une stabilité mécanique élevée – idéale pour les convoyeurs.

Performances prouvées

SKF LGEP 2 a été testée pour fournir une lubrification excellente et une résistance de corrosion dans les environnements de fonctionnement les plus difficiles. Elle permet aux mines et aux installations du monde entier de réduire la maintenance et l'usure des machines.
SKF logo