Convoyeurs de vrac

De lourdes exigences de performance

Poulie de convoyeur
Les joints des roulements permettent souvent la pénétration de contaminants, ce qui entraîne une perte de lubrifiant et, à terme, des défaillances de roulements. Le mauvais fonctionnement des rouleaux peut également faire augmenter les coûts énergétiques et le niveau sonore.

Il est difficile de protéger les composants des convoyeurs de vrac contre les chocs, les contaminants et les conditions en extérieur. Mais aujourd'hui, les opérateurs et les concepteurs ont également besoin de solutions permettant d'obtenir une conception compacte, une consommation de graisse réduite, des inspections manuelles plus rapides et d'autres avantages sur le terrain.

Répondez à vos exigences grâce à SKF

Les solutions SKF présentent une solide gamme de roulements, joints, paliers, systèmes de lubrification centrale et unités de lubrification monopoints. Tous ces produits peuvent contribuer à améliorer la disponibilité et l'efficacité opérationnelle des convoyeurs de vrac utilisés dans des environnements difficiles tels que les ports vraquiers, les applications de manutention de biomasse, les mines et les centrales électriques.

Solutions

SKF logo