Kit de surveillance des bruits de galets tendeurs SKF
Détection précoce des défaillances de galet de convoyeur
Les galets tendeurs des convoyeurs sont une cause courante d'endommagement des courroies et d'interruptions de production. S'ils ne sont pas surveillés, les galets défectueux peuvent causer des incendies des courroies et d'autres risques de sécurité. La détection précoce est essentielle pour optimiser la maintenance et la productivité. Muni d'un appareil de surveillance portable facile à utiliser, le kit de surveillance des bruits de galet tendeur peut détecter les défaillances plus tôt que tout autre méthode.Détection sûre à une distance pouvant atteindre 3 m
À l'aide d'une technologie d'enveloppe acoustique, le dispositif de surveillance des bruits de galets tendeurs SKF traite les sons audibles et inaudibles pour détecter les pressions sonores uniques produites par des galets tendeurs défectueux.L'utilisation du dispositif de surveillance des bruits de galets tendeurs SKF ne requiert qu'un casque et une seule main et les utilisateurs peuvent ainsi se concentrer sur le positionnement de leurs mains et pieds. L'unité permet une détection continue à une distance pouvant atteindre 3 m et une vitesse de 2 km/h et les utilisateurs peuvent donc se tenir à une distance de sécurité des convoyeurs en mouvement.
- Réduction des arrêts non planifiés
- Éviter les réparations de courroie coûteuses et dangereuses
- Réduire les pertes de production
- Réduire les risques de sécurité pour le personnel
- À utiliser avec un programme de fiabilité pilotée par l'opérateur