Convoyeurs

Déplacement de matériaux divers dans des conditions difficiles

Convoyeur
Qu'il s'agisse de transporter des métaux ou du charbon brut dans une mine ou des matériaux en vrac et des marchandises finies dans un port, les convoyeurs doivent faire face à des contaminants abrasifs et des éléments agressifs.

Contrairement aux convoyeurs moyens, les convoyeurs lourds sont des applications à déplacement lent, dont les performances ne sont généralement pas affectées par des vitesses de rotation et des températures de fonctionnement élevées. Mais la température externe, les charges lourdes, les chocs et les contaminants peuvent considérablement réduire la durée de vie des roulements et d'autres composants.

Un fonctionnement plus facile avec SKF

SKF propose de robustes solutions que les équipementiers peuvent intégrer dans leurs conceptions pour prolonger la durée de service, réduire les exigences de maintenance et proposer un fonctionnement optimal aux utilisateurs finaux. Les équipes de maintenance peuvent également bénéficier de changements plus rapides. Les solutions SKF peuvent aussi aider les équipementiers à proposer de rapides délais de livraison depuis la commande jusqu'à l'installation sur le terrain. De l'extrémité avant à l'extrémité arrière en passant par les moteurs, les solutions SKF peuvent assurer le fonctionnement de tout le système de convoyeur de manière plus productive et plus rentable.

Applications de convoyeurs

SKF logo