Joints à double lèvre

Des solutions d'étanchéité durables faciles à installer

Les joints à deux lèvres SKF sont en polyuréthane, un matériau qui résiste bien à l'usure et possède d'excellentes propriétés élastiques. Les joints sont fendus afin de pouvoir être installés plus facilement.

Ils sont destinés à la lubrification par graisse et acceptent des vitesses périphériques atteignant 8 m/s. Le désalignement angulaire admissible pour les diamètres d'arbre ≤ 100 mm est d'environ 1° ; il est d'environ 0,5° pour les arbres de dimensions supérieures.
SKF logo