Système à injection de graisse SKF

Système à injection de graisse SKF pour convoyeurs à chaîne

Ce système à injection de graisse SKF pour convoyeurs de vrac injecte automatiquement du lubrifiant sous pression dans les chaînes, axes et/ou rouleaux par l'intermédiaire des raccords de graissage. Les caractéristiques et avantages sont, entre autres :
  • La lubrification entièrement automatisée élimine la lubrification manuelle, réduisant les exigences de maintenance et les interruptions de production
  • L'injection directe de lubrifiant à chaque point de lubrification permet une meilleure fiabilité et donc une durée de service plus longue des chaînes
  • Le dosage précis avec une fréquence d'injection contrôlable réduit la consommation de lubrifiant

Logiciel SKF VisioLub pour systèmes de lubrification de chaînes

Le contrôle et la surveillance des cycles de lubrification contribuent à la prévention des dysfonctionnements et des ruptures de chaînes et à la réduction des interruptions de production. En identifiant les maillons de chaîne défectueux, le logiciel SKF VisioLub facilite une maintenance active. Ceci permet d'appliquer une maintenance proactive avant que la chaîne ne se rompe. Le logiciel SKF VisioLub contribue également à la réduction de l'impact environnemental en permettant d'éliminer l'utilisation de lubrifiants superflus.
SKF logo