Système à projection d'huile SKF pour convoyeurs à chaîne
Convoyeurs moyens dans les aéroports et les lignes d'assemblage
Ils sont soumis à un fonctionnement continu pour éliminer les ralentissements de production et maintenir le débit des bagages. L'usure de la chaîne provoquée par le frottement entre les éléments de la chaîne et/ou la corrosion engendre le besoin d'activités d'entretien et de réparation régulières, voire le remplacement de l'ensemble de la chaîne. Ces activités de maintenance supposent une interruption du processus de production. Une lubrification régulière et précise aide à minimiser l'usure de la chaîne et par conséquent, les besoins d'entretien et de réparation.SKF est là
SKF a développé une gamme de systèmes de lubrification à l'huile pour les convoyeurs à chaîne. Les systèmes peuvent être commandés et contrôlés à l'aide d'unités de commande ou de logiciels. L'assistance de SKF commence par la planification et se poursuit sans discontinuer jusqu'à la mise en route de tout le système. Les système à projection d'huile SKF lubrifient automatiquement les axes, coussinets, plaques ou rouleaux des chaînes sans contact entre la buse de projection et la chaîne. Les avantages de cette solution de lubrification incluent :
- Augmentation de la durée de service mécanique de la chaîne et de sa disponibilité
- Meilleure conformité avec les réglementations de sécurité et de travail grâce à une lubrification plus précise
- Amélioration de la sécurité des opérateurs grâce à la réduction de la lubrification manuelle et de la maintenance des chaînes
Logiciel SKF VisioLub pour systèmes de lubrification de chaînes
Le contrôle et la surveillance des cycles de lubrification contribuent à la prévention des dysfonctionnements et des ruptures de chaînes et à la réduction des interruptions de production. En identifiant les maillons de chaîne défectueux, le logiciel SKF VisioLub facilite une maintenance active. Ceci permet d'appliquer une maintenance proactive avant que la chaîne ne se rompe. Le logiciel SKF VisioLub contribue également à la réduction de l'impact environnemental en permettant d'éliminer l'utilisation de lubrifiants superflus.