Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Les roulements à rotule sur rouleaux se caractérisent par leur fonction d'alignement automatique et leur capacité de charge élevée. Ils sont conçus pour admettre des charges radiales ou des charges combinées à la fois radiales et axiales. 

Inventés par SKF et améliorés au fil des ans, les roulements à rotule sur rouleaux offrent des performances hors pair. 

Tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF sont fabriqués selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant : 
  • Capacité de charge très élevée - radialement et axialement
  • Matériau de roulement à haute résistance à l'usure
  • Précision de rotation très élevée
  • Un faible frottement 

Roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer

Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer sont conçus pour supporter les fortes charges, les défauts d'alignement, une mauvaise lubrification, les contaminants, l'humidité et bien plus encore. En permettant la réduction des arrêts non planifiés et une diminution radicale de l'utilisation de graisse, ces roulements aident à simplifier la maintenance, à améliorer la sécurité et à réduire les coûts ainsi que les risques pour l'environnement. 
  • Unités prêtes à monter - Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF sont prêts à monter et remplis du lubrifiant approprié.
  • Durée de service accrue - Les roulements étanches augmentent la durée de service en empêchant la pénétration de contaminants et d'humidité dans le roulement.
  • Respect de l'environnement - Pour la plupart des applications, les roulements étanches peuvent être considérés comme « graissés à vie ». Cela implique pas ou peu d'impact négatif sur l'environnement.
  • Manipulation plus sûre - Les joints permettent de réduire les dangers de la manipulation et du montage du point de vue de la contamination. 
  • Robustesse - Mêmes charges de base que les roulements ouverts équivalents.
  • Possibilité de réduction de la taille - Une durée de service plus longue permet de réduire la taille des roulements. La conception robuste des joints permet une réduction « axiale » supplémentaire dans les applications où les joints externes ne sont pas nécessaires. 
SKF logo