Grues de quai

Répondez à des exigences plus élevées grâce à SKF

Grues de quai

Utilisées de manière intermittente avec une accumulation de poussières et de particules sur les composants, les roues des grues démarrent à froid et tournent à vitesse lente. Les transmissions des treuils principaux et de flèche démarrent également à froid, mais sont soumises pendant les déchargements à un travail intensif, soulevant de lourdes charges, voire même des conteneurs surchargés. Les solutions SKF peuvent aider les systèmes et composants en rotation à supporter ces conditions et à offrir une meilleure fiabilité.

Roues de grues

Les robustes solutions de roulements et de lubrification SKF peuvent aider à limiter les effets du frottement, des lourdes charges et de la rotation lente des ensembles de roues à déplacement croisé et des roues de chariots.

Chariots de grues

L'optimisation des performances des câbles et engrenages entraînant le chariot de grue est critique pour la productivité du port et pour la sécurité, considérant que les opérateurs sont assis sous le chariot. SKF propose un large gamme de solutions pour cette application, depuis des systèmes de lubrification de réducteurs jusqu'à des services et technologies de maintenance conditionnelle.

Treuils de flèche

Comme les transmissions des treuils principaux, la fiabilité des treuils de flèche peut être améliorée de plusieurs manières, par exemple en utilisant des produits d'alignement des moteurs et réducteurs et en actualisant les moteurs électriques.

Transmissions de treuils principaux

SKF peut vous aider à améliorer les performances et à réduire les arrêts machines des transmissions de treuils principaux à l'aide de technologies de maintenance conditionnelle, de services d'alignement pour moteurs et réducteurs, de systèmes de lubrification et d'analyses de la lubrification.

Solutions

SKF logo