Roulement de moyeu

Pour améliorer la fiabilité des ascenseurs et escaliers roulants

Pour les fabricants d'ascenseurs et d'escaliers roulants, éviter la contamination, prolonger les cycles de vie des composants, réduire le bruit, les vibrations et les procédures d'assemblage sont des objectifs clés. Le roulement de moyeu SKF peut vous aider à les atteindre.

La solution intègre un roulement de moyeu dans l'arbre d'entrée du réducteur à vis, qui est directement connecté à un moteur électrique. L'unité intégrée est constituée d'un roulement à contact oblique à deux rangées équipé de joints radiaux et d'une graisse spéciale. Étanchéifié à l'usine afin d'empêcher la pénétration de contaminants, le roulement de moyeu peut supporter les lourdes charges axiales causées par les engrènements, ainsi que les charges radiales en soutenant l'arbre. Les avantages : 
  • Meilleure fiabilité des pièces en rotation
  • Prolongement de la durée de service du roulement
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Moins de composants pour un assemblage plus rapide
SKF logo