Roulements rigides à billes moyens

Idéaux pour les applications d'ascenseurs

Les roulements rigides à billes moyens SKF comportent des gorges profondes et sans interruption au niveau des chemins de roulement. L'osculation est étroite entre ces gorges de pistes de roulement et les billes, ce qui permet aux roulements de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ces roulements sont particulièrement polyvalents et idéaux pour les applications d'ascenseurs car ils sont : 
  • Endurants et ne nécessitant que peu ou pas de maintenance
  • Adaptés à l'application
  • Meilleure capacité de charge
  • Faible niveau sonore et vibratoire
  • Une solution durable sans besoin de regraissage
SKF logo