SKF Solid Oil

La solution de lubrification pour les applications exigeantes

Les applications de roulements difficiles d'accès ne facilitent pas les tâches de relubrification. D'autres applications nécessitent une résistance extrême aux contaminants, aux produits chimiques et aux forces centrifuges. D'autres encore requièrent l'élimination des fuites de lubrifiant. 

Pour ces applications, et d'une manière générale pour les applications où l'huile ne peut pas être dispensée directement, ou lorsque la graisse ordinaire ne répond pas aux exigences de l'application, les roulements SKF Solid Oil constituent une excellente solution.

Solid Oil est une matrice polymère, qui saturée en huile, enserre la cage et les éléments roulants. Cette matrice polymère remplit tout l’espace libre dans le roulement. En utilisant la cage en guise d'élément de renfort, le polymère tourne avec la cage. De cette manière, l'huile est libérée et permet de lubrifier correctement les éléments roulants et les pistes pendant le fonctionnement.

Avantages de SKF Solid Oil :

  • Maintient l'huile dans le roulement
  • Meilleure lubrification du roulement que la graisse
  • Empêche la pénétration de contaminants
  • Améliore la durée de service
  • Résiste à de nombreux produits chimiques
  • Supporte des forces de gravité élevées
SKF logo