Maintenance des ascenseurs

Une maintenance efficace est difficile à mettre en œuvre

Puits d'ascenseur
Les moteurs difficiles d'accès des ascenseurs sans local de machine (MRL) peuvent aggraver les risques pour la sécurité du personnel de maintenance. La lubrification manuelle signifie souvent une lubrification excessive accidentelle risquant d'entraîner des fuites de graisse sur le toit de l'ascenseur et une odeur chimique désagréable pour les usagers.

Et, que la maintenance soit planifiée ou non, le temps est toujours limité. Pour les ascenseurs à utilisation intensive des transports publics, les interruptions de fonctionnement peuvent entraîner d'importantes congestions et un mécontentement des passagers, voire la fermeture de stations si les voies d'évacuation et la sécurité des usagers ne peuvent pas être maintenues correctement.

Facilitez-vous la tâche avec SKF

SKF peut aider les opérateurs à entretenir plus facilement leurs ascenseurs avec des roulements sans relubrification. Nos solutions de lubrification automatique et nos services et technologies de maintenance conditionnelle – y compris le système SKF MetroCon, développé spécialement pour les ascenseurs et les escaliers roulants – peuvent vous aider à améliorer la fiabilité et la sécurité tout en réduisant les exigences et coûts de maintenance.

Solutions

SKF logo