Roulements instrumentés

Surveillez et contrôlez la vitesse des mains courantes avec les codeurs rotatifs SKF

Pour améliorer la fiabilité et la sécurité des systèmes d'escaliers roulants, la vitesse des mains courantes doit être contrôlée de manière à correspondre à celle des marches. Les codeurs rotatifs SKF sont une solution optimale.
Intégrant une fonction de roulements avec un système électronique de détection, les codeurs rotatifs SKF mesurent avec précision la vitesse des mains courantes à l'aide d'un contact direct. Le signal est ensuite envoyé directement vers l'unité de commande de l'escalier roulant.
Basée sur un roulement rigide à billes étanche, l'unité peut être incorporée dans de nombreuses conceptions. Ces unités robustes procurent une haute fiabilité et une grande précision de signaux dans une enveloppe de roulement compacte.
Conçues pour les applications avec rotation de la bague extérieure, ces unités « prêtes à l'emploi » peuvent facilement être intégrées dans des poulies, cames, rouleaux ou roues pour former un ensemble compact de codeur à rotation de bague extérieure.
Avantages :
  • Contrôle précis et fiable de la vitesse
  • Solution prête à l'emploi
  • Facilité de montage
  • Sans relubrification
  • Réduit le nombre de composants
  • Améliore la fiabilité du système
SKF logo