Paliers complets à rouleaux SKF ConCentra

Un fonctionnement rentable

Conçus pour offrir un fonctionnement fiable, les roulements à rouleaux SKF ConCentra représentent une alternative rentable aux montages de roulements et paliers classiques.

Pour les applications de convoyeur et mais également pour d'autres applications confrontées aux charges lourdes, aux chocs, aux contaminants et pour lesquelles une maintenance basse est prioritaire, les unités offrent une solution de maintenance minimale éprouvée et fiable.

Ajustement centrique serré sur des arbres disponibles dans le commerce

Les roulements SKF ConCentra sont montés avec un ajustement suffisamment serré pour permettre d'améliorer la durée de service, sans endommagement de l'arbre dû au contact et sans besoin de couper les roulements de l'arbre.

Prégraissés, étanches et prêts à monter

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont des roulements à rouleaux montés, prégraissés et étanches installés dans un palier à semelle.

Conçus pour tolérer une flexion de l'arbre et un défaut d'alignement

Basés sur la technologie de roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer sans équivalent dans le secteur, les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra assurent un fonctionnement fiable et sans problèmes. Pour faciliter leur installation et permettre aux fabricants d'arbres de réduire les coûts et les demandes, ces paliers sont calibrés avec un jeu adéquat. 
  • Réduction des coûts d'exploitation
  • Montage sans souci et sans contamination
  • Réduction des vibrations et de la corrosion de contact
  • Augmentation de la durée de service
  • Maintenance minimale
  • Augmentation de la fiabilité opérationnelle
  • Adaptables à la maintenance conditionnelle
SKF logo