Systèmes de lubrification centralisée

La bonne quantité de lubrifiant au bon moment

Les systèmes de lubrification centralisée automatique SKF pour applications industrielles fournissent la bonne quantité de lubrifiant aux bons intervalles afin d'optimiser la durée de service des machines et des roulements.

Conçus pour lubrifier des machines individuelles ou des usines entières, les systèmes de lubrification centralisée automatique SKF appliquent la quantité exacte de lubrifiant sur tous les points le nécessitant, ce qui apporte un certain nombre d'avantages : 
  • Réduction des arrêts-machines et des pertes de production
  • Importantes économies au niveau des coûts de réparation et des pièces de rechange
  • Fiabilité accrue des machines
  • Jusqu'à 50 % de réduction des coûts de lubrifiant grâce à la précision de la planification et du dosage des lubrifiants
  • Réduction de l'impact environnemental
  • Augmentation de la sécurité du personnel

Améliorez la fiabilité avec des systèmes de lubrification SKF pour les chaînes des escaliers roulants

Dans les escaliers roulants, des chaînes tirent en continu les marches depuis la plate-forme inférieure jusqu'en haut et inversement en une boucle sans fin. Ces chaînes fonctionnent souvent dans des conditions sales et poussiéreuses avec des températures et humidités variables. Dans ces conditions difficiles, les systèmes de lubrification centralisée SKF pour chaînes de marches lubrifient automatiquement les coussinets et les maillons des chaînes de manière à :
  • Réduire les vibrations et le bruit pour un meilleur confort
  • Réduire l'usure pour améliorer la durée de service des chaînes et la fiabilité des escaliers roulants
  • Éliminer les fuites d'huile pour un fonctionnement respectueux de l'environnement

SKF logo