Amélioration du rendement

Un meilleur transport des personnes et des bagages grâce à SKF

Bagage sur une bande de convoyeur

La manutention des bagages est un souci majeur et une tâche prioritaire pour l'IATA, les terminaux et les compagnies aériennes. Maintenir la disponibilité des convoyeurs est indispensable pour transporter autant de bagages que possible à travers l'aéroport avec une sécurité optimale. Synchroniser le mouvement des convoyeurs avec le débit des passagers, de l'enregistrement des bagages ou du transfert jusqu'à la porte d'embarquement, est tout aussi important. L'amélioration du rendement pour les personnes et les bagages requiert l'utilisation des solutions à faible frottement et haut rendement énergétique proposées par SKF.

 

Solutions

SKF logo