Paliers complets à rouleaux SKF ConCentra

Prégraissés, étanches et prêts-à-monter

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra
Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra sont des roulements à rouleaux montés, prégraissés et étanches installés dans un palier à semelle pour résister aux environnements hostiles.

Conçus pour tolérer une flexion de l'arbre et un défaut d'alignement

Basés sur la technologie de roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer sans équivalent dans le secteur, les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra assurent un fonctionnement fiable et sans problèmes. Pour faciliter leur installation et permettre de réduire les coûts d'usinage et les réclamations, ces paliers sont calibrés avec un jeu adéquat.
  • Réduction des coûts d'exploitation
  • Montage facile et sans contamination
  • Augmentation de la durée de service
  • Maintenance minimale
  • Augmentation de la fiabilité opérationnelle
  • Adaptables à la maintenance conditionnelle
SKF logo