Roulements rigides à billes éco-énergétiques SKF

Réduction des pertes de puissance dans les systèmes motorisés

L'augmentation de l'efficacité des moteurs électriques industriels garantit une réduction de la consommation d'énergie dans le monde entier. Rien qu'aux États-Unis et dans l'Union Européenne, les équipements motorisés comme les pompes, les compresseurs et les ventilateurs consomment environ 1,36 trillions de kWh par an.

La perte par frottement signifie une perte d'énergie

La réduction du frottement est ce qui fait de ces roulements des composants écologiques par défaut, car ils réduisent la quantité d'énergie dont les machines ont besoin. Les roulements rigides à billes éco-énergétiques SKF mènent cet avantage inhérent à un niveau supérieur.

30 % de frottement en moins avec la nouvelle génération de roulements

Grâce à leur géométrie interne optimisée, une cage en polymère unique, la graisse spéciale faible frottement, les roulements rigides à billes éco-énergétiques SKF affichent un couple de frottement, ou perte par frottement, bien moindre que les roulements classiques : au moins 30 % de moins selon la taille des roulements et leurs conditions d'utilisation.

En s'appuyant sur les principaux domaines de compétences de SKF parmi lesquels figurent les roulements, les dispositifs d'étanchéité et les systèmes de lubrification, et en utilisant des outils de modélisation SKF, les ingénieurs de SKF ont créé une nouvelle génération de roulements rigides à billes.
Applications
  • Moteurs électriques
  • Pompes
  • Compresseurs
  • Ventilateurs
  • Convoyeurs
  • D'autres applications soumises à des charges modérées à faibles sont possibles
Avantages
  • Réduction de la consommation d'énergie pour les clients finaux
  • Facilité de construction de machines plus efficaces
  • Réduction de la température de fonctionnement entraînant une plus grande viscosité qui peut prolonger la durée de vie des roulements
  • Diminution du coût total de possession
Type
  • Géométrie interne optimisée
  • Faible niveau sonore, couple bas, graisse longue durée
  • Conception de cage en polymère unique
SKF logo