Joints à faible frottement pour paliers

Frottement réduit pour une consommation énergétique réduite

Joint à faible frottement TSN_L
Les paliers à semelle SNL peuvent être équipés des joints à faible frottement suivants pour réduire la consommation d'énergie :

Joints à chicane

Extrêmement efficaces pour les vitesses de rotation élevées, les joints à chicane fonctionnent sans frottement entre l'arbre et les composants du palier. L'absence de frottement exercé par le joint se traduit par une température de service et une consommation d'énergie inférieures.

TSN .. Joints à frottement L
Pour les applications de ventilateurs avec des vitesses pouvant atteindre 13 m/s, les joints à frottement TSN ..L représentent une solution à faible énergie. Ils génèrent peu de frottement, pour une faible perte de puissance et une consommation énergétique réduite. Les températures de fonctionnement inférieures permettent également d'allonger la durée de service de la graisse.
SKF logo