Roulement rigide à billes éco-énergétique étanche SKF

SKF propose une nouvelle gamme de roulements rigides à billes étanches qui produisent 30 % de frottement en moins, tout en maintenant une capacité d'étanchéité élevée.

Après le lancement du roulement rigide à billes (DGBB) éco-énergétique (E2), SKF présente un nouveau roulement rigide à billes étanche qui vient compléter la gamme E2. Le DGBB E2 étanche de SKF réduit d'au moins 30 % les pertes dues au frottement dans un roulement par rapport au roulement SKF Explorer. Conçu pour les applications lubrifiées à la graisse soumises à des charges faibles à normales, le DGBB E2 étanche de SKF permet également de prolonger la durée de service du roulement ainsi que d'améliorer l'efficacité de l'application en réduisant les pertes dues au frottement.

Caractéristiques
• Nouveau matériau NBR à faible module d'élasticité
• Géométrie interne optimisée
• Cage en polymère à grande vitesse
• Joint à faible frottement pour environnements hostiles
• Graisse longue durée pour applications à grande vitesse
• Garnissage de graisse optimisé

Valeur pour le client
• 30 % de frottement en moins par rapport à
la gamme de roulements SKF Explorer
• Capacité d'étanchéité élevée
• Capacités de vitesses élevées
• Température de fonctionnement réduite
• Durée de vie supérieure
• Possibilité de conception sur mesure de la solution pour les jeux
internes
• Efficacité supérieure de l'application
• Gamme complète disponible jusqu'à 52 mm de diamètre extérieur
• Convenable pour les environnements difficiles

Conditions d'application typiques
Optimisé pour les applications soumises à des charges
faibles et moyennes.
Réduction du couple de frottement plus important
et plus longue durée de service pour les conditions
suivantes :
• Limite de charge C/P ≥ 8
• Vitesse ≥ 1000 tr/min
• Température de fonctionnement – 40 °C à 100 °C

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero complet

SKF logo