Systèmes de lubrification de chaînes de convoyeur

Des solutions fiables de lubrification automatisée

SKF propose plusieurs solutions de lubrification automatiques fiables qui fonctionnent tandis que le convoyeur est en service. Ces systèmes éliminent pratiquement la maintenance manuelle et les fuites de graisse, réduisant ainsi la consommation de graisse et améliorant les environnements de travail.

Logiciel SKF VisioLub pour convoyeurs à entraînement par chaîne

Le système d'injection de graisse SKF avec le logiciel SKF VisioLub détecte les besoins de lubrification des rouleaux individuels et utilise une injection de graisse précise et directe dans les rouleaux, permettant de prolonger la durée de service de la chaîne. Et sans fuite de graisse, le système permet d'améliorer l'hygiène et la sécurité du personnel.

Solutions pour les convoyeurs à chaîne de moyenne dimension

Les solutions SKF personnalisées permettent de réduire les coûts de lubrification des systèmes de projection d'huile pour les chaînes forgées, de rouleaux ou de cardans. Les systèmes de lubrification SKF fonctionnent sans contact direct avec la chaîne, ce qui empêche l'usure précoce du rouleau.
SKF logo