Solution à triple barrière

Écologique et économique, la solution SKF pour convoyeurs peut prolonger la durée de service des roulements sans lubrifiants solides, joints Taconite ou larges quantités de graisse. Lubrifiée à vie dans la plupart des applications, la solution SKF pour convoyeurs est constituée de quatre composants :

  • Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer étanches et roulements CARB étanches
  • Paliers à semelle SKF
  • Joints de type L ou S SKF standard
  • Graisse biodégradable SKF LGGB2

Conception et performances éprouvées

Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer peuvent supporter des charges axiales importantes et des charges radiales très importantes dans des applications où un désalignement ou une flexion de l'arbre sont susceptibles de se produire. Grâce à l’efficacité des joints à frottement et à un graissage effectué en usine avec une graisse haute qualité, ces unités sont prêtes à monter.

Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer permettent d'améliorer considérablement les paramètres opérationnels clés et ont fait la preuve de leur durée de service plusieurs fois supérieure aux roulements concurrents lors de tests dans des conditions d'utilisation lourde types. Ceci vaut particulièrement pour les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF, dont les performances d’étanchéité extraordinaires laissent la concurrence loin derrière.
Bénéfices pour les équipementiers
  • Augmentation du temps moyen entre défaillances
  • Conception plus compacte
  • Amélioration de la productivité
  • Réduction des coûts de montage
  • Simplification de la conception
  • Pas besoin de joints secondaires
Avantages pour le marché de la rechange
  • Amélioration de la fiabilité
  • Allongement de la durée de service
  • Réduction de la consommation de lubrifiant
  • Réduction de l'impact environnemental
  • Diminution des coûts de maintenance
  • Pas besoin de joints secondaires
SKF logo