Terminaux de conteneurs

Des grues plus efficaces que jamais

Contaminants agressifs, sels abrasifs et haute humidité. Les grues portuaires sont exposées depuis toujours à des conditions de fonctionnement corrosives qui réduisent leur durée de service.

Les conditions actuelles du marché obligent les opérateurs portuaires à repousser les limites de leurs équipements. Obligés de décharger rapidement les cargaisons et de minimiser les coûts de séjour en port pour les propriétaires de navires, les opérateurs déplacent des conteneurs pleins (voire trop pleins) plus rapidement que jamais. En raison de l'augmentation des charges et de la réduction des temps de traitement, les ingénieurs de grues cherchent à concevoir des solutions robustes à faible maintenance ou sans maintenance.

Répondez à vos exigences grâce à SKF

Conteneurs empilés dans un port

SKF fournit des solutions permettant d'améliorer les performances de rotation, lubrification et maintenance des applications de grues critiques :

  • Réducteurs
  • Machines de levage
  • Poulies et roues de déplacement

Nous aidons les constructeurs et opérateurs de grues à mettre en œuvre des moyens rentables pour soutenir la durabilité, l'efficacité énergétique, la productivité, la fiabilité et la sécurité des grues. Les solutions incluent une large gamme de roulements, systèmes de lubrification et lubrifiants, ainsi que des services complets de maintenance conditionnelle.

Besoins des clients

SKF logo