Roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer

Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer sont conçus pour supporter les fortes charges, les défauts d'alignement, une mauvaise lubrification, les contaminants, l'humidité et bien plus encore. En permettant la réduction des arrêts non planifiés et une diminution radicale de l'utilisation de graisse, ces roulements aident à simplifier la maintenance, à améliorer la sécurité et à réduire les coûts ainsi que les risques pour l'environnement.
  • Unités prêtes à monter - Les roulements à rotule sur rouleaux SKF étanches sont prêts à monter et remplis du lubrifiant approprié.
  • Une durée de service accrue - Les roulements étanches augmentent la durée de service en empêchant la pénétration de contaminants et d'humidité dans le roulement.
  • Respect de l'environnement - Pour la plupart des applications, les roulements étanches peuvent être considérés comme « graissés à vie ». Cela implique pas ou peu d'impact négatif sur l'environnement.
  • Une manipulation plus sûre - Les joints permettent de réduire les dangers de la manipulation et du montage du point de vue de la contamination.
  • Robustesse - Mêmes charges de base que les roulements ouverts équivalents.
  • Possibilité de réduction de la taille - Une durée de service plus longue compte tenu de la réduction de la taille des roulements. La conception robuste des joints permet une réduction « axiale » supplémentaire dans les applications où les joints externes ne sont pas nécessaires.
SKF logo