SKF MultiLube

Solution de lubrification pour poids lourds

Conçue pour la lubrification des poids lourds, l'unité de pompage modulaire SKF Multilube intègre tous les composants et les fonctions nécessaires : unité de commande, pompe, réservoir, distributeur et contrôle de pression. Le chauffage intégré permet un fonctionnement et une utilisation dans des climats polaires ou d'autres circonstances difficiles.

Tous les doseurs de graisse et d'huile SKF pour systèmes simple et double ligne peuvent être utilisés avec le centre de pompage SKF Multilube. L'unité de pompage SKF Multilube de haute qualité assure un fonctionnement fiable du système de lubrification en prévenant les défaillances de roulements et en améliorant la capacité de service des machines et équipements lourds. 
  • Installation facile
  • Structure compacte du centre de pompage
  • Fonctionnement fiable des doseurs
  • Facilité d'utilisation
  • Fonctionnement fiable même dans des conditions hostiles

Une solution éprouvée pour les chariots à portique et les réducteurs verticaux

Les unités de pompage SKF permettent d'améliorer la fiabilité et la disponibilité des véhicules et machines dans les terminaux de conteneurs. Au port de Göteborg, en Suède, le système SKF Multilube a été installé sur plusieurs chariots à portique – 96 points de lubrification par chariot, ainsi que 16 points sur les surfaces de glissement surélevées. Les résultats ?

Les unités Multilube ont permis de réduire les besoins de lubrification globaux, les arrêts machines imprévus et la maintenance. La lubrification de précision a éliminé le graissage excessif et permis de réduire la consommation de graisse et d'obtenir un environnement de travail sans graisse plus sûr.
SKF logo