SKF Crane Asset Management

Une solution complète pour la fiabilité des grues

SKF Crane Asset Management ou la gestion des équipements de grues permet aux responsables d'exploitation et de maintenance de s'assurer que les grues sont maintenues en bon état de fonctionnement et que les intervalles de service et les routines de maintenance sont optimisés. Suivant une approche ciblée sur la fiabilité des équipements, la gestion des équipements de grues SKF se concentre sur trois domaines clés permettant une maintenance conditionnelle proactive :
  1. Analyse des besoins du client : La première étape est une évaluation de la stratégie de maintenance et l'identification des routines de maintenance existantes et des méthodes de commande et d'exécution du travail. Ceci sert de point de départ au processus d'amélioration.
  2. Évaluation de la criticité et des besoins des grues : Cette analyse se concentre sur les équipements de grues. La criticité des principaux composants du système est identifiée et une évaluation est réalisée au sujet des conséquences des défaillances en termes de santé, de sécurité et d'impact environnemental et commercial.
  3. Solutions recommandées pour la fiabilité des grues : Des solutions sont proposées pour améliorer la fiabilité. Les besoins sont classés par ordre de priorité et s'adaptent aux routines de service et aux solutions pour composants pouvant réduire le risque de défaillance et permettre une amélioration de la productivité et une réduction du coût total de possession.
Avantages
  • Amélioration de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail
  • Amélioration de la disponibilité et de la fiabilité
  • Diminution du coût total de possession
  • Amélioration de la compréhension de la criticité des équipements
Applications types
  • Ponts roulants électriques à déplacement utilisés dans la fabrication métallurgique et sidérurgique
  • Grues de manutention de conteneurs utilisées dans les opérations portuaires
SKF logo