Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Les roulements à rotule sur rouleaux associent la capacité d'auto-alignement à celle de charge élevée. Ils sont conçus pour admettre des charges radiales ou des charges combinées à la fois radiales et axiales.

Inventés par SKF et améliorés au fil des ans, les roulements à rotule sur rouleaux SKF offrent des performances hors pair. 

Tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF sont fabriqués selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant : 
  • Une capacité de charge accrue - radialement et axialement
  • Une résistance à l'usure supérieure
  • Une précision de rotation très élevée
  • Un faible frottement 

Roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer

Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer sont conçus pour supporter des charges élevées, des défauts d'alignement, une mauvaise lubrification, des contaminants et un fonctionnement en environnement humide. Grâce à une réduction des arrêts non planifiés et de la consommation de graisse, ces roulements simplifient les opérations de maintenance, améliorent la sécurité et limitent les coûts ainsi que les risques pour l'environnement. 
  • Paliers prêts-à-monter - Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF sont prêts-à-monter et remplis du lubrifiant approprié.
  • Augmentation de la durée de service - Les roulements étanches augmentent la durée de service en empêchant la pénétration de contaminants et d'humidité dans le roulement.
  • Respect de l'environnement - Pour la plupart des applications, les roulements étanches peuvent être considérés comme « graissés à vie ». Cela implique pas ou peu d'impact négatif sur l'environnement.
  • Manipulation plus sûre - Les joints permettent de réduire les risques de contamination liés aux opérations de montage. 
  • Des performances solides - Mêmes charges de base que les roulements ouverts équivalents.
  • Possibilité de réduction de la taille - Une durée de service plus longue permet de réduire la taille des roulements. La conception robuste des joints permet une réduction « axiale » supplémentaire dans les applications où les joints externes ne sont pas nécessaires. 
SKF logo