SKF Solid Oil

La solution de lubrification pour les applications exigeantes

Les applications de roulements se trouvant dans des endroits inaccessibles supposent un problème lorsqu'elles nécessitent une relubrification. D'autres applications demandent une résistance extrême aux contaminants, aux produits chimiques et aux forces centrifuges. D'autres encore requièrent l'élimination intégrale des fuites de lubrifiant. 

Pour ces applications et d'une manière générale pour les applications où l'huile ne peut pas être dispensée directement, ou lorsque la graisse ordinaire ne répond pas aux exigences de l'application, les roulements SKF Solid Oil constituent une excellente solution.

Les éléments roulants et la cage des roulements SKF Solid Oil sont contenus dans une matrice de polymère saturée en huile lubrifiante. Le polymère remplit l'intégralité de l'espace intérieur. En utilisant la cage en guise d'élément de renfort, le polymère tourne avec la cage. De cette manière, l'huile est libérée et procure une bonne lubrification aux éléments roulants et aux pistes pendant le fonctionnement.

Avantages de SKF Solid Oil :

  • Maintient l'huile en place
  • Apporte plus de lubrifiant au roulement que la graisse
  • Empêche la pénétration de contaminants
  • Améliore la durée de service
  • Résiste à de nombreux produits chimiques
  • Supporte des forces de gravité élevées
SKF logo