Passages souterrains

Les ascenseurs et les escaliers roulants sont des équipements critiques

Un équipement utilisé chaque jour par des centaines de milliers de passagers est critique. Mais la maintenance des ascenseurs et escaliers roulants des passages souterrains n'est pas chose facile. La circulation intensive, les occasions de maintenance réduites et le grand nombre de stations font de la fiabilité de ces équipements un défi constant. Les services de maintenance conditionnelle de SKF peuvent vous aider.

Assurez un transport fiable des personnes grâce à SKF

Développée pour les équipements de transport de personnes à utilisation intensive, SKF MetroCon est l'offre de maintenance conditionnelle la plus complète du secteur. SKF MetroCon peut vous aider à optimiser la maintenance des équipements auxiliaires, à prédire et prévenir les défaillances et même à évaluer les moments les plus rentables pour le remplacement ou la remise à neuf des équipements.

Efficacité éprouvée dans les applications souterraines

La mise en œuvre ou l'élargissement d'un programme de maintenance conditionnelle peut également permettre de réduire les heures clients perdues et les arrêts machines imprévus et de prolonger la durée de service des équipements, pour ainsi minimiser encore plus les coûts opérationnels. SKF MetroCon apporte actuellement tous ces avantages au métro de Londres et aide les opérateurs à appliquer aux escaliers roulants critiques une nouvelle approche de gestion des équipements.

En plus de la mise en œuvre de la solution SKF MetroCon dans le métro londonien, SKF dispose de décennies d'expérience en matière de maintenance conditionnelle dans de nombreuses industries. Nous pouvons mesurer et analyser un nombre pratiquement infini de positions de machines et de conditions de fonctionnement. Et lorsqu'une mesure est requise, SKF dispose du support mondial et de la large gamme de produits et de services nécessaire à la résolution de tous les problèmes.

Solutions

SKF logo