SKF MetroCon

Lorsque les escaliers roulants ou les ascenseurs s'arrêtent, le transport des personnes cesse

Ce qui signifie des pénalités d'heures clients perdues et des coûts de réparation et de maintenance. Développé pour les équipements lourds de transport de personnes, SKF MetroCon peut aider les opérateurs de passages souterrains à minimiser ces coûts et à passer de pratiques de maintenance réactive à des méthodes plus prédictives.

Améliorez la disponibilité et le transport des personnes grâce à SKF MetroCon

SKF MetroCon peut aider les opérateurs à optimiser la maintenance des équipements auxiliaires, à prédire et prévenir les défaillances et à calculer les moments les plus rentables pour le remplacement ou la remise à neuf des équipements. La mise en œuvre ou l'élargissement d'un programme de maintenance conditionnelle peut également permettre de réduire les heures clients perdues et de prolonger la durée de service des équipements, pour ainsi minimiser encore plus les coûts opérationnels.

Un succès sous terre

SKF MetroCon aide les opérateurs du métro londonien à obtenir ces avantages ainsi que de considérables économies en termes d'énergie et d'heures de maintenance. En trois étapes, SKF MetroCon permet aux opérateurs de mettre en œuvre ou d'améliorer des approches de maintenance conditionnelle et de gestion globale des équipements. Les principaux avantages sont les suivants :
  • Réduction des heures clients perdues
  • Réduction des arrêts non planifiés
  • Fiabilité accrue
  • Amélioration de la planification de la maintenance
  • Sécurité renforcée
  • Allongement des cycles de vie des équipements
SKF logo