Commandes et commandes portables

Une compatibilité totale des composants

Commandes et commandes portables
Conçus pour fonctionner avec un grand nombre de colonnes et vérins, les boîtiers de commande SKF et les commandes portables placent la flexibilité de conception et la simplicité à portée de tous.

Les boîtiers et les commandes portables SKF, qui assurent une fiabilité élevée et une durée de service prolongée, permettent une synchronisation de précision et la commande de différents acteurs. Ils permettent la connexion de jusqu'à 6 vérins ou plusieurs options externes. Une version pour faire fonctionner des vérins à CC à batterie est également disponible. La compatibilité intégrale des composants aide également à réduire le temps de conception et d'approvisionnement.

Batteries

Une fonctionnalité puissante

Batterie
Les batteries rechargeables SKF entraînent les mouvements des colonnes et vérins pour permettre d'effectuer des réglages de l'équipement pendant les pannes de courant ou pendant que l'équipement est en mouvement. La batterie se relie aux unités de commande de l'équipement et s'en détache facilement pour un rechargement rapide.

Un affichage à LED indique le niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécurité, lorsque ces niveaux sont bas, un vérin peut encore effectuer un aller-retour avant que la batterie ne soit vide.
SKF logo