Colonnes télescopiques

Un levage puissant et silencieux

Colonnes télescopiques
Capables de supporter de fortes charges excentriques, les colonnes télescopiques robustes de SKF offrent aux concepteurs d'équipements davantage de flexibilité en termes de disposition de la fonction de levage. Outre leur longueur de course élevée et leur fonctionnement rapide et silencieux, les colonnes SKF intègrent également des fonctions de guidage dans le système d'actionnement.

Souplesse de conception robuste

En ce qui concerne les applications nécessitant plusieurs colonnes et des fonctions de positionnement, SKF propose des solutions intégrées pour les boîtiers de commande et les commandes manuelles qui permettent ainsi de simplifier la conception et de réduire le nombre de fournisseurs. La plupart des colonnes standard sont conformes à la norme UL pour applications médicales.
SKF logo