Analyseur chimique clinique

 Analyseur chimique clinique
Un analyseur automatisé est un instrument de laboratoire médical conçu pour mesurer rapidement différentes substances chimiques et autres caractéristiques dans un certain nombre d’échantillons biologiques, avec ou sans une assistance humaine minimale.
SKF vous aide à concevoir la fonction de guidage, d’entraînement et de rotation de votre équipement.

Avantages offerts par SKF :

  • Niveau sonore bas
  • Propreté et fiabilité
  • Longue durée de service
  • Précision avec un faible frottement
  • Pratiquement aucune maintenance
  • Conception compacte

Générateurs de valeur

  • Le faible besoin en maintenance et la fiabilité du système améliorent la confiance et la disponibilité pour le laboratoire
  • La productivité des opérateurs est maximisée pour réduire temps requis pour la tâche
  • Présente le niveau sonore d’un équipement de bureau
  • Système compact : nécessite beaucoup moins d’espace sur le comptoir pour une intégration facile dans les environnements de laboratoire

Retour aux solutions d'automatisation de laboratoire

Retour aux applications d'automatisation de laboratoire

Solutions

Applications

SKF logo