Analyseur d’immunoessais

Les immunoessais sont des tests chimiques utilisés pour détecter ou quantifier une substance spécifique, dans un échantillon de sang ou de fluide corporel, à l'aide d’une réaction immunologique.
SKF vous aide à concevoir la fonction de guidage, d’entraînement et de rotation de votre équipement.

Avantages offerts par SKF :

  • Niveau sonore bas
  • Propreté et fiabilité
  • Longue durée de service
  • Précision avec un faible frottement
  • Pratiquement aucune maintenance
  • Conception compacte

Générateurs de valeur

  • La productivité est un facteur clé pour toutes les analyses de substance standard.
  • La fiabilité et la répétabilité du résultat de test sont cruciales pour tous les laboratoires.
  • Fonctionnement silencieux pour réduire la gêne dans un environnement de bureau
  • Système compact : nécessite beaucoup moins d’espace sur le comptoir pour une intégration facile dans les environnements de laboratoire

Retour aux solutions d'automatisation de laboratoire

Retour aux applications d'automatisation de laboratoire

Solutions

Applications

SKF logo